FLAN-PL ECBPi
Onderdeelnr.: 10.03.01.00379
Flensplaat (rond)
Length L | 13 (mm) |
Type | universal-G1/4" |
Utilization design | CobotPump |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 55 mm |
D mk1 | 46 mm |
G1 | G1/4"-F |
L | 13 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie