Schmalz

Vacuümgenerator einde van de arm

The electrical and pneumatic end-of-arm vacuum generators are designed for use on lightweight robots and industrial robots. They are suitable for use in mobile robotics, in fully automated processes with low cycle and evacuation times, and in human-robot collaboration (HRC) environments.

Filterresultaten

Pitch diameter D mk1
Suction rate (max.)
Degree of evacuation
Etikettering
Sector
Product family
  • EFFICIËNT

Behandelingssets ECBPi

  • Vacuüm generator inclusief flens, grijper en aansluitkabel
  • Flexibele uitwisseling van de grijper mogelijk
  • Zuigcapaciteit tot 12 l/min en max. vacuüm: 75
  • Geschikt voor gebruik met lichte robots en robots
Bekijk 10 van 10 producten

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen