- EFFICIËNT
SB 765 280 7.5 IE3-TYP1
Onderdeelnr.: 10.04.01.00182
Vacuümventilator
Suction rate (50 Hz) | 765 (m³/h) |
Suction rate (60 Hz) | 915 (m³/h) |
Vacuum (50 Hz) | 280 (mbar) |
Vacuum (60 Hz) | 260 (mbar) |
Rated power at 50 Hz | 7.5 (kW) |
Rated power at 60 Hz | 9 (kW) |
Voltage at 60 Hz | 400 / 460 V AC |
Voltage 60 Hz | 400/460-AC |
Version | IE3:EU/CN/IND |
Approval | UL/CSA |
Approval | UL/CSA |
Weight | 113 (kg) |
Color | RAL 7035 lichtgrijs |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 496 mm |
B1 | 591 mm |
D2 | 100 mm |
G1 | G4"-F |
G5 | M8-F |
H | 596 mm |
L | 634 mm |
L1 | 867 mm |
X1 | 350 mm |
Y1 | 400 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Suction rate (50 Hz) | 765 m³/h |
Suction rate (50 Hz) | 12.749,9 l/min |
Suction rate (60 Hz) | 915 m³/h |
Vacuum (50 Hz) | 280 mbar |
Vacuum (60 Hz) | 260 mbar |
Protection type IP | IP 55 |
Rated power at 50 Hz | 7,5 kW |
Rated power at 60 Hz | 9 kW |
Voltage at 60 Hz | 400 / 460 V AC |
Sound pressure level at 50 Hz | 69 dB(A) |
Sound pressure level at 60 Hz | 74 dB(A) |
Weight | 113 kg |
Version design | IE3-TYP1 |
Approval | UL/CSA |
Version | IE3:EU/CN/IND |
Product family | SB |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie