- EFFICACE
SB 765 280 7.5 IE3-TYP1
Réf. article: 10.04.01.00182
Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 765 (m³/h) |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 915 (m³/h) |
Vide (50 Hz) | 280 (mbar) |
Vide (60 Hz) | 260 (mbar) |
Puissance nominale à 50 Hz | 7.5 (kW) |
Puissance nominale à 60 Hz | 9 (kW) |
Tension à 60 Hz | 400 / 460 V AC |
Tension 60 Hz | 400/460-AC |
Modèle | IE3:EU/CN/IND |
Approbation | UL/CSA |
Approbation | UL/CSA |
Poids propre | 113 (kg) |
Couleur | RAL 7035 gris clair |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 496 mm |
B1 | 591 mm |
D2 | 100 mm |
G1 | G4"-F |
G5 | M8-F |
H | 596 mm |
L | 634 mm |
L1 | 867 mm |
X1 | 350 mm |
Y1 | 400 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 765 m³/h |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 12 749,9 l/min |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 915 m³/h |
Vide (50 Hz) | 280 mbar |
Vide (60 Hz) | 260 mbar |
Type de protection IP | IP 55 |
Puissance nominale à 50 Hz | 7,5 kW |
Puissance nominale à 60 Hz | 9 kW |
Tension à 60 Hz | 400 / 460 V AC |
Niveau sonore à 50 Hz | 69 dB(A) |
Niveau sonore à 60 Hz | 74 dB(A) |
Poids propre | 113 kg |
Construction du modèle | IE3-TYP1 |
Approbation | UL/CSA |
Modèle | IE3:EU/CN/IND |
Famille de produits | SB |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation