- NIEUW
FP 80
Onderdeelnr.: 10.05.04.00172
Vluchtpen met geïntegreerde stromingsbegrenzer
Industriesegmenten: Hout
| Nominal diameter dn | 80 (mm) |
| Packaging unit | 20 pieces |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| L | 20 mm |
| D | 6,4 mm |
| dn | 80 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 5 g |
| Packaging unit | 20 pieces |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".