Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • NUEVO

FP 80

N° de artículo: 10.05.04.00172

Bolígrafo de vuelo con limitador de flujo integrado

Industrias: Madera

Diámetro nominal dn80 (mm)
Unidad de envase20 piezas
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
L 20  mm
D 6,4  mm
dn 80  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Peso 5  g
Unidad de envase 20 piezas
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta