FGA 53 HT1-60 N018
Onderdeelnr.: 10.01.06.00875
Balgzuiger (rond) met optimale aanpassing aan oneffen oppervlakken
| Size | 53 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 8 mm |
| d1 | 14,5 mm |
| d2 | 33 mm |
| D1 | 58,6 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 60 mm |
| Ds | 50 mm |
| H | 34 mm |
| H2 | 12,3 mm |
| H3 | 19 mm |
| Z (Stroke) | 15 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 51,3 N |
| Size | 53 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Weight | 18,3 g |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Product family | FGA |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie