Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FGA 53 HT1-60 N018

Część nr.: 10.01.06.00875

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size53
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds1.5
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 8  mm
d1 14,5  mm
d2 33  mm
D1 58,6  mm
Dk 18  mm
Dmax(S) 60  mm
Ds 50  mm
H 34  mm
H2 12,3  mm
H3 19  mm
Z (Stroke) 15  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Number of folds 1,5
Suction force (-600mbar) 51,3  N
Size 53
Suction cup material High temperature material HT1
Weight 18,3  g
Workpiece radius min. (convex) 75  mm
Product family FGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka