PSPF 53 SI-30/55 G1/4-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.05605
2K balg zuignap (rond) voor dunne, onstabiele en met vloeistof gevulde zakjes
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Size | 53 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 55 (Shore A) |
| Product family | PSPF |
| Number of folds | 3.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Z (Stroke) | 25,3 mm |
| d2 | 22,4 mm |
| dn | 8 mm |
| Dmax(S) | 54,5 mm |
| Ds | 53 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G1 | G1/4-AG |
| H | 63,5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 27 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of folds | 3,5 |
| Size | 53 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Suction force (-600mbar) | 61 N |
| Product family | PSPF |
| Volume | 31,85 cm³ |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie