FSGA 16 SI-MD-55 M5-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.04199
Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken
Size | 16 |
Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Material characteristics | FDA-compatible |
Nipple material | Aluminum |
Connection | M5-AG |
Number of folds | 1.5 |
Vacuum connection | M5-AG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
d2 | 8,4 mm |
Dmax(S) | 18,5 mm |
dn | 2,5 mm |
Ds | 15,6 mm |
G1 | M5-M |
H | 24,2 mm |
LG1 | 5 mm |
SW1 | 7 mm |
Z (Stroke) | 7 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Size | 16 |
Number of folds | 1,5 |
Connection | M5-AG |
Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
Volume | 0,75 cm³ |
Suction force (-600mbar) | 2,3 N |
Pull-off force | 6,7 N |
Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
Weight | 2,3 g |
Product family | FSGA |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie