FSGA 16 SI-MD-55 M5-AG
Numero articolo: 10.01.06.04199
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Misura | 16 |
Materiale della ventosa | Silicone SI rilevabile in metallo |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
Caratteristiche del materiale | Compatibile con la FDA |
Materiale del nipplo | Alluminio |
Connessione | M5-AG |
Numero di pieghe | 1.5 |
Attacco del vuoto | M5-AG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 8.4 mm |
Dmax(S) | 18.5 mm |
dn | 2.5 mm |
Ds | 15.6 mm |
G1 | M5-AG |
H | 24.2 mm |
LG1 | 5 mm |
SW1 | 7 mm |
Z (freccia elastica) | 7 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale della ventosa | Silicone SI rilevabile in metallo |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Misura | 16 |
Numero di pieghe | 1.5 |
Connessione | M5-AG |
Raggio pezzo min. (convesso) | 20 mm |
Volume | 0.75 cm³ |
Forza di presa (-600 mbar) | 2.3 N |
Forza di strappo | 6.7 N |
Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 2 mm |
Peso | 2.3 g |
Famiglia di prodotti | FSGA |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione