Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SAOK 70x25 NBR-60 RA

Onderdeelnr.: 10.01.01.12481

Kanten-vacuümgrijper (ovaal), voor dynamiek handling van werkstukken met een sterk gebogen oppervlakten

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)70 x 25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
Bs 22,6  mm
dn 4  mm
H 30,5  mm
L4 32  mm
Lmax.(S) 71  mm
Ls 67,2  mm
Z (Stroke) 12,8  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Pull-off force 81  N
Pull-off force oily surface 60  N
Lateral force 46  N
Lateral force oily surface 20  N
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Dimension (LxW) 70 x 25
Workpiece angle W min. 80  °
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Weight 34,4  g
Number of folds 0
Product family SAOK
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen