SA-NIP N010 G1/2-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.00796
Zuigeraansluitnippel voorgemonteerd
Thread G1 | G1/2"-F |
Material | Aluminum |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 65 mm |
G1 | G1/2"-F |
G2 | M8-IG |
L | 13 mm |
LG1 | 13 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Nipple family | N 010 |
Material | Aluminum |
Weight | 150 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie