SA-NIP N010 G1/2-IG
Część nr.: 10.01.01.00796
Króciec przyłączeniowy przyssawki - zamocowany wstępnie
Thread G1 | G1/2"-F |
Material | Aluminum |
Dane projektowe
Dane projektowe
Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 65 mm |
G1 | G1/2"-F |
G2 | M8-F |
L | 13 mm |
LG1 | 13 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nipple family | N 010 |
Material | Aluminum |
Weight | 150 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja