PFG 200 SI-55 N010
Część nr.: 10.01.01.00336
Przyssawka płaska (okrągła)
Size | 200 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Material characteristics | FDA-compatible |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 7 mm |
Dk | 142,5 mm |
Dmax(S) | 222 mm |
Ds | 193 mm |
H | 37 mm |
Z (Stroke) | 13 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 1498 N |
Volume | 401,92 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 400 mm |
Size | 200 |
Nipple family | N 010 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Weight | 630 g |
Product family | PFG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja