VEE-QCMV HV 2 07 13 SD
Onderdeelnr.: 10.01.36.00206
VEE-flensmodule met snelwisseladapter en
Shape | High vacuum |
Number of stages | 2 |
Nozzle size | 0,7 mm |
Additional function ejector | Silencer |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 55 mm |
d | 6 mm |
D | 25,4 mm |
Dmk | 46 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | M4-AG |
H | 37,9 mm |
H1 | 53 mm |
L | 133,1 mm |
L2 | 89 mm |
LG2 | 7,6 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie