Schmalz

Onderdelen VOL

Filterresultaten

1 - 4 van 4 resultaten

FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Onderdeelnr.: 10.07.01.00017

Filterinzetstuk (rond)

Filter pore size3 (µm)
Outside diameter D65 (mm)
Length L69.5 (mm)
Filter materialPapier
Utilization designDust filter STF
Size3/4-IG
FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

Onderdeelnr.: 10.07.01.00014

Filterinzetstuk (rond)

Filter pore size50 (µm)
Outside diameter D27.5 (mm)
Length L50.5 (mm)
Filter materialPapier
Utilization designFilter VF
Size3/8
FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

Onderdeelnr.: 10.07.01.00018

Filterinzetstuk (rond)

Filter pore size3 (µm)
Outside diameter D98 (mm)
Length L70 (mm)
Filter materialPapier
Utilization designDust filter STF
Size1-1/4-IGN
FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.07.01.00020

Filterinzetstuk (rond)

Filter pore size3 (µm)
Outside diameter D150 (mm)
Length L222 (mm)
Filter materialPapier
Utilization designDust filter STF
Size2-1/2-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen