Schmalz

Balgzuignap FG SI-HD (2,5 plooien)

Ga direct naar de producten

Slijtvaste, levensmiddelenconforme zuignap van siliconen SI-HD voor zeer abrasieve materialen; temperatuurbestendig van -30 °C tot +180 °C

Afdichtingslip past zich zeer goed aan op gebogen oppervlakken of oneffenheden

Hoge stijfheid van de bovenste plooi zorgt voor stabiliteit bij horizontale krachten en hoge acceleraties

Ontwerp
  • Zeer robuuste en resistente zuignappen FG (2) van speciaal materiaal SI-HD
  • Zuigaansluiting steekbaar via aansluitnippel (SA-NIP)
  • Zuignappen en tepels (1) kunnen flexibel worden gecombineerd binnen een productfamilie (3)
Technische gegevens
  • Zuigvlak (Ø) van 7 tot 25 mm
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Size
Nipple family
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 7 van 7 resultaten

FG 7 SI-HD-65 N016

Onderdeelnr.: 10.01.06.03901

Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Size7
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Number of folds2.5
FG 9 SI-HD-65 N016

Onderdeelnr.: 10.01.06.03148

Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Size9
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Number of folds2.5
FG 25 SI-HD-65 N016

Onderdeelnr.: 10.01.06.03246

Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Size25
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Number of folds2.5
FG 14 SI-HD-65 N016

Onderdeelnr.: 10.01.06.04055

Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Size14
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
FG 12 SI-HD-65 N016

Onderdeelnr.: 10.01.06.04141

Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Size12
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
FG 18 SI-HD-65 N016

Onderdeelnr.: 10.01.06.04148

Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Size18
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
FG 20 SI-HD-65 N016

Onderdeelnr.: 10.01.06.04149

Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Size20
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen