Schmalz

  • POZYCJA DO WYCOFANIA

Chwytaki powierzchniowe FXP

Powierzchnia ssania (dł. x szer.) od 442 x 130 mm do 1,432 x 130 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Zintegrowany generator podciśnienia umożliwia wykonywanie najkrótszych cykli; minimalne zakłócenie konturów

Wzmacniacz podciśnienia zintegrowany z profilem podstawowym zapewnia szybką ewakuację i krótkie cykle

Chwytak może być optymalnie dostosowany do aplikacji dzięki wybieranemu elementowi uszczelniającemu (przyssawka lub pianka uszczelniająca)

Zawory przepływowe (SVK) idealne do porowatych detali; opory przepływu (SW) dla gładkich powierzchni i procesów obrotowych > 45

Intelligent FXP-i version with condition monitoring functions and communication interfaces for monitoring and controlling the entire production process

Indywidualna konfiguracja użytkownika

Podciśnieniowe systemy chwytania powierzchniowego FXP/FMP są specjalnie adaptowane do aplikacji. Skontaktuj się z nami i otrzymaj ofertę wykonaną na zamówienie.

Żądanie produktu
Projekt
  • Aluminiowy profil podstawowy (1) z bocznymi rowkami teowymi na czujniki oraz zintegrowaną prowadnicą powietrza do separacji; możliwe są różne długości chwytaków
  • Wzmacniacz próżniowy (2) do szybszej ewakuacji; folia zaworowa (3) do szybkiej wymiany typu i rozmiaru zaworu
  • Element uszczelniający (4) Przyssawka z funkcją push-in lub pianka uszczelniająca z folią samoprzylepną
  • Wyrzutnik wielostopniowy (5) jako zintegrowany generator podciśnienia
  • Kołpak końcowy ze zintegrowanymi funkcjami (6): przyłącze sprężonego powietrza, miernik podciśnienia; opcjonalnie przełącznik podciśnienia i zawory sterujące
  • Tłumik (7)
Dane techniczne
  • Zintegrowany generator podciśnienia (eżektor)
  • Element uszczelniający: pianka uszczelniająca lub przyssawka
Branże
  • Uniwersalne
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Length L
Valve type
Sealing element
Material type
Additional function area gripper
Additional function area gripper
Product family
Industry sector

1 - 10 z 196 wyników

  • POZYCJA DO WYCOFANIA
FXP-i-SW70 442 3R18 O20

Część nr.: 10.01.38.06811

Intelligent area gripping system integrated pneum. vacuum generation and flow resistors

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Length L1446 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 20 mm
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Construction vacuum switchNormally open
Voltage DC24 V - DC
Nozzle diameter0.7 (mm)
Operation modeDigital air-saving function
Product familyFXP
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
FXP-i-SW140 442 3R54 SPB2-40P V0

Część nr.: 10.01.38.06812

Intelligent area gripping system integrated pneum. vacuum generation and flow resistors

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Length L1446 (mm)
Arrangement3R54
Additional function area gripperV0
Number of suction cells22
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Construction vacuum switchNormally open
Voltage DC24 V - DC
Nozzle diameter1.4 (mm)
Operation modeDigital air-saving function
Air consumption [l/min]250 (l/min)
Weight3.1 (kg)
Product familyFXP
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
FXP-i-SW70 1234 3R18 O20 V0

Część nr.: 10.01.38.07421

Intelligent area gripping system integrated pneum. vacuum generation and flow resistors

Length L1234 (mm)
Width B130 (mm)
Length L11242 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 20 mm
Additional function area gripperV0
Number of suction cells197
Additional function area gripper2x control valve vacuum / blow-off
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Construction vacuum switchNormally open
Voltage DC24 V - DC
Nozzle diameter0.7 (mm)
Operation modeDigital air-saving function
Air consumption [l/min]875 (l/min)
Weight6.1 (kg)
Product familyFXP
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
FXP-i-SW140 1234 3R54 SPB2-40P V0

Część nr.: 10.01.38.07424

Intelligent area gripping system integrated pneum. vacuum generation and flow resistors

Length L1234 (mm)
Width B130 (mm)
Length L11242 (mm)
Arrangement3R54
Additional function area gripperV0
Number of suction cells66
Additional function area gripper2x control valve vacuum / blow-off
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Construction vacuum switchNormally open
Voltage DC24 V - DC
Nozzle diameter1.4 (mm)
Operation modeDigital air-saving function
Air consumption [l/min]875 (l/min)
Weight8 (kg)
Product familyFXP
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
FXP-SW70 442 3R18 O20

Część nr.: 10.01.38.00685

Podciśnieniowy system chwytakowy o dużej powierzchni z zintegrowany pneum. Wytwarzanie podciśnienia i oporniki przepływu

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 20 mm
Number of suction cells66
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Nozzle diameter0.7 (mm)
Air consumption [l/min]250 (l/min)
Weight2.5 (kg)
Product familyFXP
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
FXP-SW70 442 3R18 O10O10 F

Część nr.: 10.01.38.00690

Podciśnieniowy system chwytakowy o dużej powierzchni z zintegrowany pneum. Wytwarzanie podciśnienia i oporniki przepływu

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 2 x 10 mm
Additional function area gripperFilter
Number of suction cells66
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Nozzle diameter0.7 (mm)
Air consumption [l/min]250 (l/min)
Weight2.5 (kg)
Product familyFXP
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
FXP-SW70 640 3R18 O20

Część nr.: 10.01.38.00686

Podciśnieniowy system chwytakowy o dużej powierzchni z zintegrowany pneum. Wytwarzanie podciśnienia i oporniki przepływu

Length L640 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 20 mm
Number of suction cells99
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Nozzle diameter0.7 (mm)
Air consumption [l/min]375 (l/min)
Weight3.2 (kg)
Product familyFXP
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
FXP-SW70 640 3R18 O10O10 F

Część nr.: 10.01.38.00691

Podciśnieniowy system chwytakowy o dużej powierzchni z zintegrowany pneum. Wytwarzanie podciśnienia i oporniki przepływu

Length L640 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 2 x 10 mm
Additional function area gripperFilter
Number of suction cells99
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Nozzle diameter0.7 (mm)
Air consumption [l/min]375 (l/min)
Weight3.2 (kg)
Product familyFXP
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
FXP-SW70 838 3R18 O20

Część nr.: 10.01.38.00687

Podciśnieniowy system chwytakowy o dużej powierzchni z zintegrowany pneum. Wytwarzanie podciśnienia i oporniki przepływu

Length L838 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 20 mm
Number of suction cells132
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Nozzle diameter0.7 (mm)
Air consumption [l/min]500 (l/min)
Weight4 (kg)
Product familyFXP
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
FXP-SW70 838 3R18 O10O10 F

Część nr.: 10.01.38.00692

Podciśnieniowy system chwytakowy o dużej powierzchni z zintegrowany pneum. Wytwarzanie podciśnienia i oporniki przepływu

Length L838 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 2 x 10 mm
Additional function area gripperFilter
Number of suction cells132
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Nozzle diameter0.7 (mm)
Air consumption [l/min]500 (l/min)
Weight3.8 (kg)
Product familyFXP

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka