Schmalz

Spare and Wear Parts VacuMaster Eco

Przejdź bezpośrednio do produktów
Projekt
  • Suction plates, measuring devices
Dane techniczne
  • Wide range of spare and wear parts
  • Suction plates, measuring devices

Filtruj wyniki

Industry sector
Product family

1 - 10 z 45 wyników

DR-SUF 160 NBR-60

Część nr.: 10.01.01.14327

Sealing ring for suction plate SUF

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
DR-SUF 125 NBR-60

Część nr.: 10.01.01.14319

Sealing ring for suction plate SUF

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
DR-SUF 210 NBR-60

Część nr.: 10.01.01.13846

Sealing ring for suction plate SUF

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
DR-SPU 210 NBR-55 B

Część nr.: 10.01.01.10502

Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 160 NBR-55

Część nr.: 10.01.01.01111

Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 250 NBR-55 B

Część nr.: 10.01.01.10579

Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU

Size250
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 125 NBR-55

Część nr.: 10.01.01.01099

Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
FSTA G1/2-AG 50

Część nr.: 10.01.02.00578

Króciec sprężysty z górnym i dolnym tłumieniem

Suction cup connectionG1/2"-M
Vacuum connectionG3/8"-F
Spring stroke Z50 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)
FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Część nr.: 10.01.03.00207

Łącznik elastyczny Flexolink

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
Shape mounting elementsreinforced
FLK G1/2-IG G1/2-AG

Część nr.: 10.01.03.00175

Łącznik elastyczny Flexolink

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M
Operating temperature0 ... 70 °C

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka