Schmalz

Spare and Wear Parts VacuMaster Window 200/300

Przejdź bezpośrednio do produktów
Projekt
  • Vacuum generator, filter, suction plates
Dane techniczne
  • Wide range of spare and wear parts
  • Vacuum generator, filter, suction plates

Filtruj wyniki

Category
Industry sector
Product family

1 - 10 z 33 wyników

DR-SPU 250 NBR-55

Część nr.: 10.01.01.01094

Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU

Size250
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 300 NBR-55

Część nr.: 10.01.01.01131

Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU

Size300
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

Część nr.: 10.07.01.00014

Wkład filtra (okrągły)

Filter pore size50 (µm)
Outside diameter D27.5 (mm)
Length L50.5 (mm)
Filter materialPaper
Utilization designFilter VF
Size3/8
RSV 18 G1/2-IG MS

Część nr.: 10.05.05.00003

Zawór zwrotny

Nominal size18 (mm)
Thread G1G1/2"-F
Nominal flow rate26 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
VAM 67 V H-SE BAR/PSI

Część nr.: 10.07.02.00016

Wakuometr

Outside diameter D67 (mm)
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Shape manometers
Vacuum connectionG1/8"-M
with_02BAR/PSI scale
VF-10 G3/8-IG 50

Część nr.: 10.07.01.00004

Vacuum filter with replaceable filter cartridge

ConnectionG3/8"-F
ShapeAluminum housing
Nominal flow rate10 (m³/h)
Filter pore size50 (µm)
VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

Część nr.: 10.07.09.00016

Przewód podciśnieniowy / sprężonego powietrza

Outside diameter D19.2 (mm)
Internal diameter d13 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePVC with wire spiral
Bending radius min.85 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.90 ... 5.00 bar
Operating temperature-15 ... 65 °C
ColorClear-transparent
LIN-ANTR SLA-150 230/400AC3

Część nr.: 22.08.03.00011

Linear drive

MSS 1.6-2.5 TS35

Część nr.: 21.01.02.00081

Motor-protection switch

MSS 1-1.6 TS35

Część nr.: 21.01.02.00080

Motor-protection switch

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka