- NOWY
Część nr.: 13.05.01.00033
Hand-held, battery-operated lifting device for handling absorbent workpieces
| Version design | MAX |
| Version | Pump |
| Length L | 309 (mm) |
| Width B | 173 (mm) |
Dzięki czterokrotnie szybszemu zasysaniu niż w przypadku porównywalnych urządzeń, odsysacz jest gotowy do natychmiastowego użycia
Intuicyjna, jednoprzyciskowa kontrola zapewni wygodną obsługę i szybkie umieszczanie przedmiotów obrabiany
System szybkiej wymiany oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdej aplikacji dzięki beznarzędziowej wymianie płyt ssących i osprzętu.
Zasilany bateryjnie podnośnik ssący umożliwia bezprzewodową i elastyczną obsługę. Jako część sojuszu CAS, zapewniona jest wysoka jakość, standaryzacja i współpraca między produktami
Centralny system kontroli zapewni efektywne i łatwe sprzężenie wielu urządzeń
Już wkrótce dostępny w przedsprzedaży
Podnośnik przyssawkowy Gripster max będzie dostępny od lata 2026 roku. Zamów podnośnik Gripster max w przedsprzedaży już teraz.


| Typ | Czas ewakuacji min. [sek] | maks. Poziom dźwięku ssania [db(A)] | maks. Podciśnienie [mbar, rel] | maks. Szybkość zasysania [sl/min] | Waga [kg] | maks. Pojemność podnośnika [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gripster max | 2 | 60 | 850 | 15 | 1,9 | 120 | 60 |
1 - 1 z 1 wyników

Część nr.: 13.05.01.00033
Hand-held, battery-operated lifting device for handling absorbent workpieces
| Version design | MAX |
| Version | Pump |
| Length L | 309 (mm) |
| Width B | 173 (mm) |
Odkryj więcej. Zrozumieć więcej.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Dowiedz się więcej o aplikacjach, korzyściach i najważniejszych odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania. Uzyskaj kompleksową perspektywę, która da Ci pewność przy podejmowaniu kolejnych kroków. Zainspiruj się tym, co jest możliwe w Twojej firmie dzięki podnośnikowi przyssawkowemu Gripster.