Skonfiguruj, zamiast przeglądać katalogi
„Znajdź zamiast szukać” – konfigurator firmy Schmalz pomaga dobrać odpowiedni podnośnik do zastosowań ręcznych.
Ergonomiczne podciśnieniowe urządzenia podnoszące zmniejszają obciążenie fizyczne w miejscu pracy. Podnośniki rurowe JumboFlex, JumboErgo i JumboSprint, a także podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Basic, VacuMaster Vario i VacuMaster Wood skutecznie zapewniają wsparcie pracownikom w wykonywaniu szerokiego zakresu zadań. Wybór odpowiedniego systemu wymaga jednak czasu: osoby niezaznajomione z gamą produktów spędzają dużo czasu na przeglądaniu katalogów i muszą zadawać pytania. Dzięki nowemu konfiguratorowi ergonomicznych urządzeń do podnoszenia firma Schmalz znacznie zmniejsza ten wysiłek. W zaledwie kilku krokach narzędzie to prowadzi nawet użytkowników bez wcześniejszej wiedzy do właściwego rozwiązania. Na przykład po określeniu typu i rozmiaru przedmiotu obrabianego, a także pożądanego ruchu, użytkownicy natychmiast otrzymują rekomendację odpowiedniego urządzenia do podnoszenia, wraz z danymi CAD i rysunkami — co umożliwia szybkie, samodzielne planowanie. Zarejestrowani użytkownicy mogą również przeglądać ceny katalogowe.
Minimalny wysiłek, wyraźne rezultaty
Narzędzie to opiera się na dogłębnej wiedzy specjalistycznej w zakresie ręcznego przenoszenia ładunków przy użyciu ergonomicznie zaprojektowanych rozwiązań do podnoszenia, którą firma Schmalz zdobyła dzięki szerokiej gamie pomyślnie zrealizowanych projektów. Zalecane systemy są dobierane przez ekspertów i zostały wcześniej przetestowane. Następnie można je dostosować do konkretnego zastosowania w oparciu o znormalizowany, modułowy system produktów. Podczas konfiguracji, przed podjęciem decyzji o zakupie oraz po złożeniu zamówienia zespół ekspertów firmy Schmalz jest dostępny w każdej chwili, aby udzielać konsultacji zarówno zdalnie, jak i na miejscu.
Konfigurator urządzeń wspomagających podnoszenie pomaga dobrać rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb na różnych urządzeniach.
Wystarczy podać kilka szczegółów dotyczących rodzaju i rozmiarów przedmiotu obrabianego, aby dobrać najbardziej odpowiedni podnosnik.
Dzięki podciśnieniowemu urządzeniu podnoszącemu VacuMaster Wood pracownicy mogą przenosić drewniane przedmioty obrabiane o masie do 250 kilogramów.
Kontakt dla prasy
Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.