SBS 40 SF G1/8-IG CS NBR-ESD/AL
Część nr.: 10.01.01.14821
Floating suction cup for handling sensitive workpieces
Branże: Elektornika
| Diameter | 40 (mm) |
| Shape | Standard flow |
| Compressed air connection | G1/8"-F |
| Additional function | Central Support |
| Material | NBR-ESD/AL |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 41 mm |
| D | 40 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-F |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 17 mm |
| H1 | 17,4 mm |
| LG1 | 5 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG3 | 6 mm |
| X1 | 32 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Holding force | 6,5 N |
| Air consumption | 6 m³/h |
| Air consumption [l/min] | 100 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 1.0 ... 6.0 bar |
| Weight | 53 g |
| Product family | SBS-ESD |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja