Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa flotante SBS-ESD se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa flotante del tipo SBS - disponible en diferentes diámetros
  • Tampón de elastomérico del material NBR-ESD
  • Suplemento de producto opcional: soporte central (SBS-40 y SBS-60)

Repuestos disponibles: Tampón de elastómero, anillo de fricción

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SBS 40 SF G1/8-IG CS NBR-ESD/AL

N° de artículo: 10.01.01.14821

Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles

Industrias: Electrónica

Diámetro40 (mm)
FormaCaudal standard
Conexión de aire comprimidoG1/8"-HE
Función adicionalSoporte central
MaterialNBR-ESD/AL
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 41  mm
D 40  mm
G1 G1/8"-HE
G2 M4-HE
G3 G1/8"-HE
H 17  mm
H1 17,4  mm
LG1 5  mm
LG2 6  mm
LG3 6  mm
X1 32  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de retención 6,5  N
Consumo de aire 6  m³/h
Consumo de aire [l/min] 100  l/min
Margen de presión (presión operativa) [bar] 1,0 ... 6,0 bar
Peso 53  g
Familia de productos SBS-ESD
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta