Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FG 25 SI-55 N016

Część nr.: 10.01.06.00338

Przyssawka mieszkowa (okrągła)

Branże: Elektornika | Pakowanie

Size25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Number of folds2.5
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 4,5  mm
d2 10  mm
D1 25  mm
Dk 10  mm
Dmax(S) 26  mm
Ds 23  mm
H 34  mm
H2 3,8  mm
H3 9  mm
Z (Stroke) 18  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 4,71  N
Pull-off force 19  N
Volume 5,22  cm³
Workpiece radius min. (convex) 30  mm
Size 25
Nipple family N 016
Number of folds 2,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 4,1  g
Product family FG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka