FG 25 SI-55 N016
Parça no.: 10.01.06.00338
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Elektronik | Paketleme
| Boyut | 25 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 10 mm |
| D1 | 25 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 26 mm |
| Ds | 23 mm |
| H | 34 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 9 mm |
| Z (İnme) | 18 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 4,71 N |
| Çekme kuvveti | 19 N |
| Cilt | 5,22 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 30 mm |
| Boyut | 25 |
| Meme ucu ailesi | N 016 |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 4,1 g |
| Ürün ailesi | FG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon