SPB1 50 ED-65 SC050
Część nr.: 10.01.06.02456
Bellows suction cup (round) with 1.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging
Branże: Pakowanie
| Size | 50 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 11 mm |
| d1 | 17,5 mm |
| d2 | 32,3 mm |
| D1 | 55,2 mm |
| Dk | 21,6 mm |
| Dmax(S) | 58,4 mm |
| Ds | 51,4 mm |
| H | 32 mm |
| H2 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 18 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 54,7 N |
| Pull-off force | 72,7 N |
| Lateral force | 31,2 N |
| Volume | 30,18 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 50 |
| Nipple family | SC 050 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 13,1 g |
| Product family | SPB1 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja