- NOWY
FGA 22 HT1-ESD-60 N062
Część nr.: 10.01.06.06217
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Branże: Elektornika
| Size | 22 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 11,7 mm |
| D1 | 24,2 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 25 mm |
| Ds | 21,5 mm |
| H | 19 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 9,1 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 5,7 N |
| Size | 22 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Weight | 2 g |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Product family | FGA |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".