- UUSI
FGA 22 HT1-ESD-60 N062
Osanro: 10.01.06.06217
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Toimialat: Elektroniikka
| Size | 22 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 11,7 mm |
| D1 | 24,2 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 25 mm |
| Ds | 21,5 mm |
| H | 19 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 9,1 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 5,7 N |
| Size | 22 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Weight | 2 g |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Product family | FGA |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.