- NIEUW
FGA 22 HT1-ESD-60 N062
Onderdeelnr.: 10.01.06.06217
Balgzuiger (rond) met optimale aanpassing aan oneffen oppervlakken
Industriesegmenten: Elektronica
| Size | 22 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 11,7 mm |
| D1 | 24,2 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 25 mm |
| Ds | 21,5 mm |
| H | 19 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 9,1 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 5,7 N |
| Size | 22 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Weight | 2 g |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Product family | FGA |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".