Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The bellows suction cup PSPF (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The product consists of:

  • Suction cup of type PSPF - elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC - available with different threads
Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

PSPF 43 SI-30/55 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.06.05596

2K bellow suction cup (round) for thin, unstable and liquid-filled pouch packages

Branże: Pakowanie

Size43
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]30 (Shore A)
Material hardness55 (Shore A)
Product familyPSPF
Number of folds3.5
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Z (Stroke) 19,3  mm
d2 18,2  mm
dn 8,6  mm
Dmax(S) 43,5  mm
Ds 43  mm
G1 G1/8"-F
G1 G1/8-IG
H 64,1  mm
LG1 12  mm
SW1 22  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Number of folds 3,5
Size 43
Suction cup material Silicone SI
Suction force (-600mbar) 40  N
Product family PSPF
Volume 16,65  cm³
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka