Schmalz

Bestelinformatie

The bellows suction cup PSPF (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The product consists of:

  • Suction cup of type PSPF - elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC - available with different threads
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

PSPF 43 SI-30/55 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05596

2K balg zuignap (rond) voor dunne, onstabiele en met vloeistof gevulde zakjes

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size43
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]30 (Shore A)
Material hardness55 (Shore A)
Product familyPSPF
Number of folds3.5
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
Z (Stroke) 19,3  mm
d2 18,2  mm
dn 8,6  mm
Dmax(S) 43,5  mm
Ds 43  mm
G1 G1/8"-F
G1 G1/8-IG
H 64,1  mm
LG1 12  mm
SW1 22  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Number of folds 3,5
Size 43
Suction cup material Silicone SI
Suction force (-600mbar) 40  N
Product family PSPF
Volume 16,65  cm³
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen