FSG 25 NBR-55 G1/8-IG
Część nr.: 10.01.06.00333
BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) z 2,5 Falten
Branże: Uniwersalne
| Size | 25 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/8"-F |
| Number of folds | 2.5 |
| Product family | FSG |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 10 mm |
| dn | 3,5 mm |
| Dmax(S) | 26 mm |
| Ds | 23 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 46 mm |
| LG1 | 8,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 18 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 25 |
| Number of folds | 2,5 |
| Connection | G1/8-IG |
| Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
| Volume | 5,4 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 4,71 N |
| Pull-off force | 19 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Weight | 9 g |
| Product family | FSG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja