FSG 62 HT1-60 G1/4-AG
Część nr.: 10.01.06.02480
Bellows suction pad (round) for very uneven workpieces
Branże: Energia Solarna | Szkło | Tworzywa Sztuczne
| Size | 62 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-M |
| Number of folds | 2.5 |
| Product family | FSG |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 29,5 mm |
| dn | 4,4 mm |
| Dmax(S) | 65 mm |
| Ds | 62,2 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 58 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 29 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Size | 62 |
| Number of folds | 2,5 |
| Connection | G1/4-AG |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Volume | 72,5 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 41,01 N |
| Pull-off force | 137 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Weight | 50 g |
| Product family | FSG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja