FSGA 43 HT1-60 G1/4-IG
Część nr.: 10.01.06.00958
Przyssawka mieszkowa (okrągła)
Branże: Energia Solarna | Szkło | Tworzywa Sztuczne
| Size | 43 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-F |
| Number of folds | 1.5 |
| Product family | FSGA |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 21,9 mm |
| Dmax(S) | 47,5 mm |
| dn | 4,4 mm |
| Ds | 38 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 42 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Size | 43 |
| Number of folds | 1,5 |
| Connection | G1/4-IG |
| Workpiece radius min. (convex) | 60 mm |
| Volume | 9,25 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 22,8 N |
| Pull-off force | 64,5 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Weight | 19 g |
| Product family | FSGA |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja