- NOWY
FSGA 20 HT1-ESD-60 G1/8-AG
Część nr.: 10.01.06.06256
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Branże: Akumulatory | Elektornika | Energia Solarna | Szkło
| Size | 20 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/8"-M |
| Number of folds | 1.5 |
| Product family | FSGA |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 11 mm |
| Dmax(S) | 21 mm |
| dn | 3,5 mm |
| Ds | 18,1 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 21,2 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Size | 20 |
| Number of folds | 1,5 |
| Connection | G1/8-AG |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Volume | 1,15 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 4,7 N |
| Pull-off force | 10,7 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Weight | 5,1 g |
| Product family | FSGA |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja