Schmalz

Przyssawki mieszkowe FSGA SI-MD (1,5 fałdy)

Powierzchnia ssąca (Ø) 11 do 33 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Metalowa, wykrywalna ssawka mieszkowa wykonana z silikonu SI-MD do bezpiecznego przenoszenia w przemyśle spożywczym

Zgodność z FDA i BfR oraz odporność na temperaturę w zakresie od -30° do +180 °C

Projekt
  • Wykrywalne metalowe przyssawki wykonane ze specjalnego materiału SI-MD (2)
  • Przyłącze ssące podłączane przez złączkę przyłączeniową (SA-NIP) (1)
  • Ssawkę i sutek można zamówić oddzielnie (3)
Dane techniczne
  • średnica: 11 do 33 mm
  • Materiał: SI-MD
  • Wykrywalny materiał metalowy
Branże
  • •Drewno

Filtruj wyniki

Size
Connection
Height H
Spring stroke Z
Industry sector
Product family

1 - 10 z 19 wyników

FSGA 11 SI-MD-55 M5-AG

Część nr.: 10.01.06.04193

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Branże: Żywność | Pakowanie

Size11
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 11 SI-MD-55 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.04194

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Branże: Żywność | Pakowanie

Size11
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 11 SI-MD-55 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.06.04195

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Branże: Żywność | Pakowanie

Size11
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-F
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 14 SI-MD-55 M5-AG

Część nr.: 10.01.06.04196

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Branże: Żywność | Pakowanie

Size14
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 14 SI-MD-55 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.04197

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Branże: Żywność | Pakowanie

Size14
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 14 SI-MD-55 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.06.04198

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Branże: Żywność | Pakowanie

Size14
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-F
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 16 SI-MD-55 M5-AG

Część nr.: 10.01.06.04199

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Branże: Żywność | Pakowanie

Size16
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 16 SI-MD-55 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.04200

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Branże: Żywność | Pakowanie

Size16
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 16 SI-MD-55 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.06.04201

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Branże: Żywność | Pakowanie

Size16
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-F
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 20 SI-MD-55 M5-AG

Część nr.: 10.01.06.04202

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Branże: Żywność | Pakowanie

Size20
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.