Schmalz

Balgzuignappen FSGA SI-MD (1,5 plooien)

Zuigvlak (Ø) 11 tot 33 mm

Ga direct naar de producten

Metaal detecteerbare balgzuignap van siliconen SI-MD voor procesveilige verwerking in de voedingsmiddelenindustrie

FDA- en BfR-conform en temperatuurbestendig van -30° tot +180 °C

Ontwerp
  • Metaal detecteerbare zuignappen van speciaal materiaal SI-MD (2)
  • Zuigaansluiting via (SA-NIP) aansluitnippel (1)
  • Zuignap en tepel kunnen apart worden besteld (3)
Technische gegevens
  • Diameter: 11 tot 33 mm
  • Materiaal: SI-MD
  • Metaal detecteerbaar materiaal
Industriesegmenten
  • •Hout

Filterresultaten

Size
Connection
Height H
Spring stroke Z
Sector
Product family

1 - 10 van 19 resultaten

FSGA 11 SI-MD-55 M5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04193

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Verpakkingen

Size11
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 11 SI-MD-55 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04194

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Verpakkingen

Size11
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 11 SI-MD-55 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04195

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Verpakkingen

Size11
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-IG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 14 SI-MD-55 M5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04196

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Verpakkingen

Size14
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 14 SI-MD-55 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04197

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Verpakkingen

Size14
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 14 SI-MD-55 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04198

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Verpakkingen

Size14
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-IG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 16 SI-MD-55 M5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04199

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Verpakkingen

Size16
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 16 SI-MD-55 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04200

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Verpakkingen

Size16
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 16 SI-MD-55 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04201

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Verpakkingen

Size16
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-IG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 20 SI-MD-55 M5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04202

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Verpakkingen

Size20
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.