Schmalz

Przyssawki mieszkowe SAOB (owalne, 1,5-krotne)

Powierzchnia ssania (dł. x szer.) od 60 x 30 mm do 140 x 70 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Owalna konstrukcja z 1,5 fałdami dla podłużnych elementów lub tłoczonych i części korpusu

Wielkopowierzchniowy, strukturalny wspornik wewnętrzny zapobiega głębokiemu tłoczeniu i wytrzymuje największe siły poprzeczne nawet w przypadku blach olejowanych

Szeroki zakres średnic dla dużego wyboru różnych detali

Duża sztywność plisy górnej zapewnia stabilność pod działaniem sił poziomych i przyspieszeń bocznych

Projekt
  • Solidna i wytrzymała przyssawka SAOB z NBR w wykonaniu owalnym z 1,5 fałdami, pojedynczą wargą uszczelniającą, specjalnym rowkiem i wewnętrznym podparciem
  • Ssawka połączeniowa mocno przyklejona do wkładki usztywniającej w ssawce (bardzo wysoka wytrzymałość)
  • Przyssawki dostępne w różnych wariantach połączeń
Dane techniczne
  • Wymiary: 60 x 30 do 140 x 70 mm
  • Materiał: NBR
  • Sutek połączeniowy wulkanizowany na
Branże
  • •Metal
  • •Motoryzacja
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
Thread G1
Dimension (LxW)
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 10 z 28 wyników

SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.00916

BalgChwytak podciśnieniowy (owalna) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche

Branże: Motoryzacja | Metal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.06.00891

Przyzssawka mieszkowa (owalna) do pracy przy dużej dynamice na filigranowych, zaolejonych powierzchniach

Branże: Motoryzacja | Metal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAOB 60x30 NBR-60 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.06.00904

BalgChwytak podciśnieniowy (owalna) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche

Branże: Motoryzacja | Metal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAOB 60x30 NBR-60 M10-AG

Część nr.: 10.01.06.01024

BalgChwytak podciśnieniowy (owalna) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche

Branże: Motoryzacja | Metal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialSteel
ConnectionM10-AG
Number of folds1.5
SAOB 60x30 NBR-60 M14x1.5-AG

Część nr.: 10.01.06.01032

BalgChwytak podciśnieniowy (owalna) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche

Branże: Motoryzacja | Metal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM14x1.5-AG
Number of folds1.5
SAOB 60x30 NBR-60 RA

Część nr.: 10.01.06.00908

BalgChwytak podciśnieniowy (owalna) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche

Branże: Motoryzacja | Metal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
Number of folds1.5
SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-IG MOD

Część nr.: 10.01.06.04898

Bellows suction cup (oval) for high dynamic on curved, oily surfaced workpieces

Branże: Motoryzacja | Metal

Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.00918

Przyssawka mieszkowa (owalna) do dynamicznego chwytania zaolejonych powierzchni

Branże: Motoryzacja | Metal

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.06.00893

Przyssawka mieszkowa (owalna) do dynamicznego chwytania zaolejonych powierzchni

Branże: Motoryzacja | Metal

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.06.00906

Przyssawka mieszkowa (owalna) do dynamicznego chwytania zaolejonych powierzchni

Branże: Motoryzacja | Metal

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.