Schmalz

Balgzuignappen SAOB (ovaal, 1,5 plooien)

Zuigvlak (LxB) van 60 x 30 mm tot 140 x 70 mm

Ga direct naar de producten

Ovaal ontwerp met 1,5 vouwen voor langwerpige werkstukken of gestanste en carrosseriedelen

De gestructureerde binnensteun met een groot oppervlak voorkomt dieptrekken en is bestand tegen de hoogste dwarskrachten, zelfs met geoliede platen

Breed diameterbereik voor een grote selectie van verschillende werkstukken

Hoge stijfheid van de bovenste plooi zorgt voor stabiliteit bij horizontale krachten en zijdelingse versnelling

Ontwerp
  • Robuuste en bestendige zuignap SAOB van NBR in ovale uitvoering met 1,5 plooien, enkele afdichtingslip, speciale groef en interne steun
  • Aansluitnippel stevig vastgelijmd aan de verstijvingsinzet in de zuignap (zeer hoge sterkte)
  • Zuigkussens verkrijgbaar in verschillende aansluitingsvarianten
Technische gegevens
  • Afmetingen: 60 x 30 tot 140 x 70 mm
  • Materiaal: NBR
  • Aansluitnippel gevulkaniseerd op
Industriesegmenten
  • •Automotive
  • •Metaal
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
Dimension (LxW)
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 10 van 28 resultaten

SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00916

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00891

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAOB 60x30 NBR-60 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00904

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAOB 60x30 NBR-60 M10-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.01024

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialSteel
ConnectionM10-AG
Number of folds1.5
SAOB 60x30 NBR-60 M14x1.5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.01032

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM14x1.5-AG
Number of folds1.5
SAOB 60x30 NBR-60 RA

Onderdeelnr.: 10.01.06.00908

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
Number of folds1.5
SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-IG MOD

Onderdeelnr.: 10.01.06.04898

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00918

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00893

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00906

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.