SGF-HS 150 HT1-60 FM1
Część nr.: 10.01.01.13490
Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass
Branże: Szkło
| Size | 150 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connection | 4x8,7mm LK38,2 90° |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 126 mm |
| d3 | 70 mm |
| d5 | 8,7 mm |
| dn | 14,5 mm |
| Dmax(S) | 165 mm |
| Ds | 148,5 mm |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 31,9 mm |
| H5 | 6 mm |
| L2 | 26,5 mm |
| LG2 | 20 mm |
| X1 | 27 mm |
| Y1 | 27 mm |
| Z (Stroke) | 7,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1060 N |
| Suction force d2 | 730 N |
| Volume | 119 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 700 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Size | 150 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 360 g |
| Product family | SGF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja