SGF-HS 150 HT1-60 FM1
Číslo dílu.: 10.01.01.13490
Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass
Odvětví: Glass
| Size | 150 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connection | 4x8,7mm LK38,2 90° |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 126 mm |
| d3 | 70 mm |
| d5 | 8,7 mm |
| dn | 14,5 mm |
| Dmax(S) | 165 mm |
| Ds | 148,5 mm |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 31,9 mm |
| H5 | 6 mm |
| L2 | 26,5 mm |
| LG2 | 20 mm |
| X1 | 27 mm |
| Y1 | 27 mm |
| Z (Stroke) | 7,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1 060 N |
| Suction force d2 | 730 N |
| Volume | 119 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 700 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Size | 150 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 360 g |
| Product family | SGF |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace