Schmalz

Płyty ssące SHF

Powierzchnia ssąca (Ø) od 125 mm do 210 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Miękka warga uszczelniająca optymalnie dostosowuje się do nierówności obrabianego elementu

Wewnętrzna podwójna krawędź uszczelniająca zapewnia optymalne uszczelnienie na szorstkich i gładkich powierzchniach

Specjalna konstrukcja spodu przyssawki pozwala na zastosowanie jej w aplikacjach o najwyższej dynamice i krótkich czasach cykli

Uszczelka może być wymieniana szybko i bez użycia narzędzi

Projekt
  • Płyta ssąca SHF składająca się z pierścienia uszczelniającego (3) i aluminiowej płyty nośnej (1)
  • Połączenie boczne (2) standardowo zamykane zaślepką gwintowaną (zabezpieczone przed przyklejeniem)
  • Pierścień uszczelniający pewnie i pozytywnie zamocowany na płycie nośnej (wymiana bez użycia narzędzi)
  • Wewnętrzna podwójna krawędź uszczelniająca (4) dla lepszego uszczelnienia na chropowatych powierzchniach
  • Opcjonalny zawór przyciskowy można zamówić oddzielnie; do montażu należy zastosować średnio-wytrzymałą blokadę śrubową
  • Opcjonalny ekran filtrujący
Dane techniczne
  • średnica: 125 do 210 mm
  • Materiał: NK
  • Płyta nośna pozytywnie zatrzaśnięta
Branże
  • •Drewno
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
Thread G1
Size
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 3 z 3 wyników

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.01.11788

Przyssawka płaska (okrągła)

Branże: Drewno

Size125
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
SHF 210 NK-45 G1/2-IG

Część nr.: 10.01.01.11814

Flat suction pad (round) for highly dynamic handling of wood

Branże: Drewno

Size210
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
SHF 160 NK-45 G1/2-IG

Część nr.: 10.01.01.12025

Przyssawka okrągła płaska do płyt drewnopodobnych, meblowych, o chropowatej powierzchni.

Branże: Drewno

Size160
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.