SHF 160 NK-45 G1/2-IG
Część nr.: 10.01.01.12025
Przyssawka okrągła płaska do płyt drewnopodobnych, meblowych, o chropowatej powierzchni.
Branże: Drewno
| Size | 160 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-F |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 120 mm |
| d3 | 103 mm |
| Dmax(S) | 168 mm |
| Ds | 160 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 26 mm |
| L2 | 41,35 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 12,8 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1025 N |
| Suction force d2 | 580 N |
| Volume | 116,8 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 500 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 160 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Weight | 577 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SHF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja