SHF 160 NK-45 G1/2-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.12025
Vlakke zuiger (rond) voor houten voorwerpen met hoge dynamiek
Industriesegmenten: Hout
| Size | 160 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-IG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d2 | 120 mm |
| d3 | 103 mm |
| Dmax(S) | 168 mm |
| Ds | 160 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-IG |
| H | 26 mm |
| L2 | 41,35 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 12,8 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1.025 N |
| Suction force d2 | 580 N |
| Volume | 116,8 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 500 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 160 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Weight | 577 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SHF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie