SHF 160 NK-45 G1/2-IG
Parça no.: 10.01.01.12025
Düz vantuz (yuvarlak) Dinamik ahşap uygulamaları için
Endüstriler: Ahşap
| Boyut | 160 |
| Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/2"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 120 mm |
| d3 | 103 mm |
| Dmax(S) | 168 mm |
| Ds | 160 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 26 mm |
| L2 | 41,35 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 12,8 mm |
| Z (İnme) | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 1.025 N |
| Emme kuvveti d2 | 580 N |
| Cilt | 116,8 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 500 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 12 mm |
| Boyut | 160 |
| Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 Shore A |
| Ağırlık | 577 g |
| Körük Sayısı | 0 |
| Ürün ailesi | SHF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon