Schmalz

Zuigplaten SHF

Zuigvlak (Ø) van 125 mm tot 210 mm

Ga direct naar de producten

Zachte afdichtingslip past zich optimaal aan de oneffenheden van het werkstuk aan

De interne dubbele afdichtingsrand zorgt voor een optimale afdichting op ruwe en gladde oppervlakken

De speciale structuur van de onderkant van de zuignap maakt toepassingen met de hoogste dynamiek en korte cyclustijden mogelijk

Afdichting kan snel en zonder gereedschap worden vervangen

Ontwerp
  • Zuigplaat SHF bestaande uit afdichtingsring (3) en aluminium steunplaat (1)
  • Zijdelingse aansluiting (2) standaard gesloten met schroefstop (beveiligd tegen kleven)
  • Afdichtring stevig en positief op de dragerplaat geklemd (wisselen zonder gereedschap)
  • Interne dubbele afdichtingsrand (4) voor een betere afdichting op ruwe oppervlakken
  • Optioneel kan het drukknopventiel apart worden besteld; gebruik een middelsterke schroefvergrendeling voor de montage
  • Optioneel filterscherm
Technische gegevens
  • Diameter: 125 tot 210 mm
  • Materiaal: NK
  • Draagplaat positief geknipt
Industriesegmenten
  • •Hout
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
Size
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 3 van 3 resultaten

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11788

Vlakke zuiger (rond) voor houten voorwerpen met hoge dynamiek

Industriesegmenten: Hout

Size125
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
ConnectionG1/4"-IG
SHF 210 NK-45 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11814

Vlakke zuiger (rond) voor houten voorwerpen met hoge dynamiek

Industriesegmenten: Hout

Size210
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
ConnectionG1/2"-IG
SHF 160 NK-45 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12025

Vlakke zuiger (rond) voor houten voorwerpen met hoge dynamiek

Industriesegmenten: Hout

Size160
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
ConnectionG1/2"-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.