Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The flat suction cup SFF (elastomer part + connection nipple) is delivered assembled.

 

Available spare parts: suction cup SFF, connection nipple SC

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SFF 30 NBR-ESD-55 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.01.14677

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Branże: Elektornika

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFF
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Dmax(S) 31,5  mm
Ds 30  mm
dn 4  mm
G1 G1/4-IG
LG1 12  mm
H 30,8  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 2  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Pull-off force 25,1  N
Suction force (-600mbar) 25,1  N
Volume 1,7  cm³
Size 30
Number of folds 0
Suction cup material Nitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 10,3  g
Product family SFF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka