SGO 45x15 HT1-60 N023
Część nr.: 10.01.05.00439
Przyssawka płaska (owalna)
| Dimension (LxW) | 45x15 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Bmax(S) | 16,5 mm |
| Bs | 14,4 mm |
| d | 11,5 mm |
| d1 | 13 mm |
| dn | 3 mm |
| Dk | 15,5 mm |
| Lmax.(S) | 46 mm |
| Ls | 44,4 mm |
| H | 21 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 10 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 28,2 N |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Dimension (LxW) | 45x15 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 3,4 g |
| Product family | SGO |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja